스크롤 컴프레서, VLZ044TGNE9A

120G0156

냉매: R404A; R448A; R449A, 세그먼트 활용: 냉동 LT; 냉동 MT, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380-480/3/50-60, 포장 형식: 싱글 팩

제품 세부정보

총 중량 27.67 Kilogram
순중량 27 Kilogram
Volume 0.076 Cubic meter
EAN 5702424544089

 

50Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] 380 V
50Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] 480 V
50Hz에서 전압 범위의 낮은 값 342 V
50Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] 528 V
50Hz에서 회전 속도 [rpm] 3000 rpm
60Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] 380 V
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] 480 V
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V] 342 V
60Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] 528 V
60Hz에서 회전 속도 [rpm] 3600 rpm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description VLZ044TGA
Embalagem individual *싱글 팩: 카드보드 상자 안의 컴프레서
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family VLZ
In scope of WEEE No
IP 보호 클래스 IP22
Max pressure (PS) - high side 27.87 bar
Max pressure (PS) - low side 26.17 bar
Model number VLZ044TGNE9A
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Oil level switch port No
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 10.5 A
SCIP 서류 번호 deb70449-6157-4db7-8763-870ef07e3ff5
SCIP 서류 제품 이름 VZH028-044 / VLZ028-044
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UL evaluated Yes
게이지 포트 HP 없음
게이지 포트 LP 없음
구성 코드 싱글
권선이 동일한 3상 컴프레서의 권선저항 [Ohm] 0.71 Ohms
글라스 토크 [Nm] 53 N-m
기술 스크롤
냉매 R404A
R448A
R449A
냉매 충전 [kg] [Max] 3.6 kg
도면 번호 0VG8213b
마운팅 토크 [Nm] 11 N-m
마운팅포함 그로밋, 볼트, 너트, 슬리브 및 와셔가 있는 마운팅 키트
모터 보호 주파수 컨버터에 의한 모토 보호
브랜드 기술 스크롤 컴프레서
3
상부 체적 0.5 L
상부 최대 허용 온도 60 °C
상부 최소 허용 온도 -35 °C
색깔 파랑
세그먼트 활용 냉동 LT
냉동 MT
승인 CE
UL
UKCA
시간 당 시작 횟수 [Max] 12
액 분사 아니요
연결유형 브레이즈
오일 균압 없음
오일 배출 1/4’’ 플레어
오일 참조 목록 215PZ
오일 충전 [L] 1.3 L
오일의 종류 POE
오일포함 최초 오일 충전
용량 제어 인버터
유리 마운팅 나사연결
이코너마이저 아니요
전원 연결 스페이드
점도 [cP] 46 cP
제품군 Hermetic compressors
제품명 Scroll compressor VLZ
주파수 [Hz] 30 - 100
지침서포함 설치 지침
직경 [mm] 165 mm
총 높이 [mm] 415 mm
최대 운전 전류 [MOC] 17.8A
컴프레서 전원 공급 장치[V] 380-480/3/50-60
토출 연결 각도 [°] 90 °
토출 연결 사이즈 [in] 1/2 in
토출 연결 높이 [mm] 371 mm
토출 연결 비고 고무 플러그
토출 연결 사이즈 [in] 1/2 in
토출 연결 재질 구리
토출 용적 [cm3] 44.5 cm³
토크 접지 [Nm] 2 N-m
패킹 수량 1
패킹 타입 멀티팩 **인더스트리얼 팩: 팔레트 위에 12개의 포장되지 않은 컴프레서(12개 단위로 주문)
포장 형식 싱글 팩
피팅 슬리브 -
피팅 표준 ODF
하부 체적 3.2 L
하부 최대 허용 온도 55 °C
하부 최소 허용 온도 -35 °C
형식 VLZ044
흡입 연결 각도 [°] 90 °
흡입 연결 높이 [mm] 242 mm
흡입 연결 사이즈 [in] 3/4 in
흡입 연결 소재 구리
흡입 연결 파이프 사이즈 [in] 3/4 in

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality