스크롤 컴프레서, VZH065CGANB

120G0152

냉매: R410A, 세그먼트 활용: 공조, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380-480/3/50-60, 포장 형식: 싱글 팩

제품 세부정보

총 중량 44 Kilogram
순중량 35 Kilogram
Volume 0.1 Cubic meter
EAN 5702424050146

 

50Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] 380 V
50Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] 480 V
50Hz에서 전압 범위의 낮은 값 342 V
50Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] 528 V
50Hz에서 회전 속도 [rpm] 3000 rpm
60Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] 380 V
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] 480 V
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V] 342 V
60Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] 528 V
60Hz에서 회전 속도 [rpm] 3600 rpm
China RoHS compliance Out of scope
Description VZH065CG
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family VZH
In scope of WEEE and contain batteries No
IP 보호 클래스 IP22
Max pressure (PS) - high side 41.1 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
Model number VZH065CGANB
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Oil level switch port No
Product Name Description Scroll compressor VZH
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 27.2 A
SCIP 서류 번호 c39c75f3-b3b0-4ac9-b760-85ee473c38de
SCIP 서류 제품 이름 VZH052-065
UK RoHS compliance Out of scope
게이지 포트 HP 없음
게이지 포트 LP 없음
구성 코드 싱글
권선이 동일한 3상 컴프레서의 권선저항 [Ohm] 0.177 Ohm
기술 스크롤
냉매 R410A
냉매 충전 [kg] [Max] 5.4 kg
도면 번호 8590007
마운팅 토크 [Nm] 11 N-m
마운팅포함 그로밋, 볼트, 너트, 슬리브 및 와셔가 있는 마운팅 키트
모터 보호 주파수 컨버터에 의한 모토 보호
브랜드 기술 스크롤 컴프레서
3
상부 체적 0.7 L
상부 최대 허용 온도 65 °C
상부 최소 허용 온도 -35 °C
세그먼트 활용 공조
승인 CE
UL
UKCA
시간 당 시작 횟수 [Max] 12
액 분사 아니요
연결유형 브레이즈
오일 배출 1/4'' NPT
오일 참조 목록 160HV
오일 충전 [L] 1.57 L
오일의 종류 PVE
오일포함 최초 오일 충전
용량 제어 인버터
유리 마운팅 없음
이코너마이저 아니요
전원 연결 스페이드
점도 [cP] 32 cP
제품군 Hermetic compressors
주파수 [Hz] 15 - 100
지침서포함 설치 지침
직경 [mm] 184 mm
총 높이 [mm] 455 mm
컴프레서 전원 공급 장치[V] 380-480/3/50-60
토출 연결 사이즈 [in] 3/4 in
토출 연결 높이 [mm] 422 mm
토출 연결 사이즈 [in] 3/4 in
토출 용적 [cm3] 65.1 cm³
토크 접지 [Nm] 2 N-m
토크 출력 [Nm] 3 N-m
패킹 수량 1
포장 형식 싱글 팩
피팅 표준 ODF
하부 체적 4.7 L
하부 최대 허용 온도 55 °C
하부 최소 허용 온도 -35 °C
형식 VZH065N
흡입 연결 높이 [mm] 280 mm
흡입 연결 사이즈 [in] 7/8 in
흡입 연결 소재 -
흡입 연결 파이프 사이즈 [in] 7/8 in

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality