스크롤 컴프레서, VZH170BGANB

120G0019

냉매: R410A, 세그먼트 활용: 공조, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380-480/3/50-60, 포장 형식: 싱글 팩

제품 세부정보

총 중량 118.5 Kilogram
순중량 107.144 Kilogram
Volume 0.36 Cubic meter
EAN 5702428803236

 

50Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] 380 V
50Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] 480 V
50Hz에서 전압 범위의 낮은 값 342 V
50Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] 528 V
50Hz에서 회전 속도 [rpm] 3000 rpm
60Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] 380 V
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] 480 V
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V] 342 V
60Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] 528 V
60Hz에서 회전 속도 [rpm] 3600 rpm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Description VZH170BG
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family VZH
In scope of WEEE and contain batteries No
IP 보호 클래스 IP54(케이블 글랜드 포함)
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 30.2 bar
MMT 76.3 A
Model number VZH170BGANB
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Oil level switch port No
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 61 A
SCIP 서류 번호 8ec73357-17d6-4fd2-a789-2017b3fc0840
SCIP 서류 제품 이름 VZH170
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 19
21
24
12
13
18
UL evaluated Yes
게이지 포트 HP 없음
게이지 포트 LP 슈레이더
구성 코드 싱글
권선이 동일한 3상 컴프레서의 권선저항 [Ohm] 0.05 Ohm
글라스 토크 [Nm] 50 N-m
기술 스크롤
냉매 R410A
냉매 충전 [kg] [Max] 13.5 kg
도면 번호 8551186b
마운팅 토크 [Nm] 21 N-m
마운팅포함 그로밋, 볼트, 너트, 슬리브 및 와셔가 있는 마운팅 키트
모터 보호 주파수 컨버터에 의한 모토 보호
브랜드 기술 스크롤 컴프레서
3
상부 체적 2.9 L
상부 최대 허용 온도 150 °C
상부 최소 허용 온도 -35 °C
색깔 파랑
세그먼트 활용 공조
승인 CE
UL
UKCA
시간 당 시작 횟수 [Max] 12
연결유형 브레이즈
오일 균압 1-3/4'' Rotolock
오일 참조 목록 160SZ
오일 충전 [L] 6.7 L
오일의 종류 POE
오일포함 최초 오일 충전
용량 제어 인버터
유리 마운팅 나사연결
이코너마이저 아니요
전원 연결 나사 4.8mm
점도 [cP] 32 cP
제품군 Hermetic compressors
제품명 Scroll compressor VZH
주파수 [Hz] 25 - 100
지침서포함 설치 지침
직경 [mm] 318 mm
총 높이 [mm] 687 mm
컴프레서 전원 공급 장치[V] 380-480/3/50-60
테스트 HP(고압) [bar] [Max] 45 bar
테스트 LP(저압) [bar] [Max] 30.2 bar
테스트 차압 [bar] [Max] 37 bar
토출 연결 사이즈 [in] 1 1/8 in
토출 연결 높이 [mm] 645 mm
토출 연결 사이즈 [in] 1 1/8 in
토출 용적 [cm3] 170.2 cm³
토크 접지 [Nm] 2 N-m
토크 출력 [Nm] 3 N-m
패킹 길이 [mm] 450 mm
패킹 높이 [mm] 765 mm
패킹 수량 1
패킹 중량 [Kg] 112 kg
포장 너비 [mm] 515 mm
피팅 표준 ODF
하부 체적 29.9 L
하부 최대 허용 온도 51 °C
하부 최소 허용 온도 -35 °C
형식 VZH170A/B
흡입 연결 높이 [mm] 329 mm
흡입 연결 사이즈 [in] 1 5/8 in
흡입 연결 소재 -
흡입 연결 파이프 사이즈 [in] 1 5/8 in

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality