왕복동 컴프레서, NTZ271A9LR1B

120F0313

냉매: R404A; R452A, 세그먼트 활용: 냉동 LT, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380/3/60, 포장 형식: 인더스트리얼 팩

Tuotetiedot

총 중량 67.5 Kilogram
순중량 64 Kilogram
EAN 5702428664998

 

(LRA) Virta roottori lukittuna 150 A
Asennusholkki ODF
Asennusmomentti [Nm] 50 N-m
Brand technique Mäntäkompressori
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description NTZ271-9B
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Family NTZ
GP LP(게이지 포트 저압) 토크 [Nm] 15 N-m
Imuliitännän materiaali -
Imuliitäntäputken koko [in] 1 1/8 in
In scope of WEEE No
IP-suojausluokka IP54 (kaapeliläpiviennillä)
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] 342 V
Jännitealueen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] 418 V
Kierrosnopeus 60 Hz:n taajuudella [rpm] 3500 rpm
Korkeapainetesti [bar] [Max] 30 bar
Kylmäaineet R404A
R452A
Kylmäainetäyttö [kg] [Max] 10 kg
Käynnistysten määrä tunnissa [Max] 12
Maaliitännän kiristysmomentti [Nm] 3 N-m
Matalapainetesti [bar] [Max] 25 bar
Max pressure (PS) - high side 28.5 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
Model number NTZ271A9LR1B
Moottorin suojaus Sisäinen ylikuormitussuoja
nestelasin asennustapa Kierre
nestelasin momentti [Nm] 50 N-m
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-400/3/60
Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] 380 V
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] 380 V
Paine-erotesti [bar] [Max] 30 bar
Paineliitännän koko [in] 1 1/4 in
Paineliitäntäputken koko [in] 3/4 in
Pakkausmäärä 6
Pakkaustapa Teollisuuspakkaus
Piirroksen numero 8504010f
Segmentin käyttö Jäähdytys LT
Suurin jatkuva virta (MCC) 30 A
Taajuus [Hz] 60
Tehdasasetettu KP [bar] 25 bar
Tehdasasetettu MP [bar] 25 bar
Tekniikka Mäntä
Tuoteryhmä Hermetic compressors
Tuotteen nimi Reciprocating compressor NTZ
Tyyppi NTZ271
UL evaluated Yes
Vaihe 3
Vaiheiden kiristysmomentti [Nm] 3 N-m
Viskositeetti [cP] 32 cP
Väri Sininen
Öljyluettelo 175PZ
Öljyntasausliitännän kiristysmomentti [Nm] 30 N-m
Öljytäyttö [l] 3.9 L
게이지 포트 HP 없음
게이지 포트 LP 슈레이더
구성 코드 싱글
마운팅포함 그로밋, 볼트, 너트, 슬리브 및 와셔가 있는 마운팅 키트
설치 비고 (Rotolock 버전과 함께만 배송)
실린더 4
연결유형 Rotolock
오일 균압 3/8'' 플레어 SAE
오일포함 최초 오일 충전
용량 제어 정속
이코너마이저 아니요
전원 연결 나사 커넥터 10-32 UNF x 9.5
조립포함 석션 및 디스차지 솔더 슬리브, Rotolock 너트 및 개스킷
지침서포함 설치 지침
직경 [mm] 352 mm
총 높이 [mm] 519 mm
컴프레서 전원 공급 장치[V] 380/3/60
토출 연결 높이 [mm] 125 mm
토출 용적 [cm3] 271 cm³
패킹 길이 [mm] 1150 mm
패킹 높이 [mm] 710 mm
패킹 중량 [Kg] 376 kg
포장 너비 [mm] 800 mm
피팅 표준 Rotolock
흡입 연결 높이 [mm] 233 mm
흡입 연결 사이즈 [in] 1 3/4 in

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality