제품 세부정보

총 중량 0.06 Kilogram
순중량 0.06 Kilogram
Volume 0.167 Liter
EAN 5702428540810

 

Contain batteries No
Description START CAPACITOR 80µF, 220V - SC
Family Electrical component
REACH 후보 목록 물질 No
브랜드 기술 Reciprocating accessories
승인 CQC
연결 사이즈 [in] 1/4 in
연결 사이즈 [mm] 6 mm
제품군 Reciprocating accessories
제품명 Compressor
커패시터 A의 용량 80 µF
커패시터 B의 용량 80,0 uF
커패시터 B의 전압 [V] 220 V
패킹 수량 1
형식 Start capacitor

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality