Micro Plate heat exchanger, MPHE C39L-EZ, Number of plates: 70

111B7891

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

제품 세부정보

총 중량 7.76 Kilogram
순중량 7.61 Kilogram
Volume 12.869 Liter
EAN 5715162943243

 

Application 칠러
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
H1 커넥터 사이즈 Null
H1 커넥터 유형 Null
H2 커넥터 사이즈 Null
H2 커넥터 유형 Null
H3 커넥터 사이즈 Null
H3 커넥터 유형 Null
H4 커넥터 사이즈 Null
H4 커넥터 유형 Null
H5 커넥터 사이즈 Null
H5 커넥터 유형 Null
H6 커넥터 사이즈 Null
H6 커넥터 유형 Null
In scope of WEEE No
Plate material no. AISI 316L
Q1 커넥터 사이즈 범위 H1"1/8J
Q1 커넥터 유형 연납 연결
Q2 커넥터 사이즈 범위 H1"1/8J
Q2 커넥터 유형 연납 연결
Q3 커넥터 사이즈 범위 H1/2D
Q3 커넥터 유형 연납 연결
Q4 커넥터 사이즈 범위 H1"1/8J
Q4 커넥터 유형 연납 연결
Q5 커넥터 사이즈 범위 Null
Q5 커넥터 유형 Null
Q6 커넥터 사이즈 범위 Null
Q6 커넥터 유형 Null
REACH 후보 목록 물질 No
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
경납 재질 구리 경납
구분 I
기능 증발기
기능 정보 분배기 포함
냉매 R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze
R134a
R22
R245fa
R404A
R407C
R444B
R448A
모델 번호 39
설계 온도 범위 [°C] [최대] 200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소] -196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대] 320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소] -390 °F
유형 명칭 C39L-EZ
장치 스터드
제품군 Heat exchangers
제품명 Micro Plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar] 49 bar
최대 작동 압력 [psi] 711 psi
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
플레이트 개수 70
플레이트 패턴 Z
형식 MPHE C39L-EZ

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality