Micro Plate heat exchanger, MPHE C12L-EZ, Number of plates: 40

111B4611

Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Product details

총 중량 1.35 Kilogram
순중량 1.2 Kilogram
Volume 3.076 Liter
EAN 5702424240257

 

Application Chiller
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Equipment Null
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Function note Null
H1 conn. size Null
H1 conn. type Null
H2 conn. size Null
H2 conn. type Null
H3 conn. size Null
H3 conn. type Null
H4 conn. size Null
H4 conn. type Null
H5 conn. type Null
H5 커넥터 사이즈 Null
H6 conn. type Null
H6 커넥터 사이즈 Null
In scope of WEEE No
Max working pressure [psi] 653 psi
Model No. 12
Number of plates 40
PED category Art. 4, par. 3
Plate material no. AISI 316L
Product group Heat exchangers
Product Name Description Micro Plate heat exchanger
Q1 커넥터 사이즈 범위 H1/4B
Q1 커넥터 유형 연납 연결
Q2 커넥터 사이즈 범위 H1/4B
Q2 커넥터 유형 연납 연결
Q3 conn. size range H3/8T
Q3 conn. type Solder connection
Q4 conn. size range H3/8T
Q4 conn. type Solder connection
Q5 conn. size range Null
Q5 conn. type Null
Q6 conn. size range Null
Q6 conn. type Null
Quantity per packing format 1 pc
REACH Candidate List substances No
Refrigerants R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R290
R404A
R407C
R410A
R444B
R448A
R449A
R450A
R452B
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
Type MPHE C12L-EZ
Type designation C12L-EZ
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
경납 재질 구리 경납
기능 증발기
설계 온도 범위 [°C] [최대] 200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소] -196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대] 320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소] -390 °F
최대 작동 압력 [bar] 45 bar
포장 형식 싱글 팩
플레이트 재질 AISI 316L
플레이트 패턴 Z

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality