Micro Plate heat exchanger, MPHE C62L-C
111B3575
Chiller, Function: Condenser, Max working pressure [psi]: 653, Number of plates: 68, Brazing material: Copper brazing
Chiller, Function: Condenser, Max working pressure [psi]: 653, Number of plates: 68, Brazing material: Copper brazing
총 중량 | 13.35 Kg |
순중량 | 13.2 Kg |
EAN | 5702424241414 |
총 중량 | 13.35 Kg |
순중량 | 13.2 Kg |
EAN | 5702424241414 |
Application | 칠러 |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
H1 커넥터 사이즈 | Null |
H1 커넥터 유형 | Null |
H2 커넥터 사이즈 | Null |
H2 커넥터 유형 | Null |
H3 커넥터 사이즈 | Null |
H3 커넥터 유형 | Null |
H4 커넥터 사이즈 | Null |
H4 커넥터 유형 | Null |
H5 커넥터 사이즈 | Null |
H5 커넥터 유형 | Null |
H6 커넥터 사이즈 | Null |
H6 커넥터 유형 | Null |
In scope of WEEE | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Plate material no. | AISI 316L |
Product Name Description | Micro Plate heat exchanger |
Q1 커넥터 사이즈 범위 | H1"3/8H |
Q1 커넥터 유형 | 연납 연결 |
Q2 커넥터 사이즈 범위 | H1"3/8H |
Q2 커넥터 유형 | 연납 연결 |
Q3 커넥터 사이즈 범위 | H7/8E |
Q3 커넥터 유형 | 연납 연결 |
Q4 커넥터 사이즈 범위 | H7/8E |
Q4 커넥터 유형 | 연납 연결 |
Q5 커넥터 사이즈 범위 | Null |
Q5 커넥터 유형 | Null |
Q6 커넥터 사이즈 범위 | Null |
Q6 커넥터 유형 | Null |
REACH 후보 목록 물질 | No |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
경납 재질 | 구리 경납 |
기능 | 응축기 |
기능 정보 | Null |
냉매 |
R11 R113 R114 R12 R123 R1233zd(E) R1234yf R124 R134a R152a R22 R227ea R245fa R290 R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R408A R409A R410A R412A R413A R417A R422D R444B R448A R449A R450A R452A R452B R454B R454C R455A R500 R502 R507A R513A R515B R600a R508B R1233ze can't be used |
모델 번호 | 62 |
설계 온도 범위 [°C] [최대] | 200 °C |
설계 온도 범위 [°C] [최소] | -196 °C |
설계 온도 범위 [°F] [최대] | 320 °F |
설계 온도 범위 [°F] [최소] | -390 °F |
승인 |
AS EAC KRAIA PED UA UL CRN RoHS UKCA |
유형 명칭 | C62L-C |
장치 | Null |
제품군 | Heat exchangers |
최대 작동 압력 [bar] | 45 bar |
최대 작동 압력 [psi] | 653 psi |
포장 형식 | 싱글 팩 |
포장수량의 유형 | 1 pc |
플레이트 개수 | 68 |
플레이트 재질 | AISI 316L |
플레이트 패턴 | M |
형식 | MPHE C62L-C |
Application | 칠러 |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
H1 커넥터 사이즈 | Null |
H1 커넥터 유형 | Null |
H2 커넥터 사이즈 | Null |
H2 커넥터 유형 | Null |
H3 커넥터 사이즈 | Null |
H3 커넥터 유형 | Null |
H4 커넥터 사이즈 | Null |
H4 커넥터 유형 | Null |
H5 커넥터 사이즈 | Null |
H5 커넥터 유형 | Null |
H6 커넥터 사이즈 | Null |
H6 커넥터 유형 | Null |
In scope of WEEE | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Plate material no. | AISI 316L |
Product Name Description | Micro Plate heat exchanger |
Q1 커넥터 사이즈 범위 | H1"3/8H |
Q1 커넥터 유형 | 연납 연결 |
Q2 커넥터 사이즈 범위 | H1"3/8H |
Q2 커넥터 유형 | 연납 연결 |
Q3 커넥터 사이즈 범위 | H7/8E |
Q3 커넥터 유형 | 연납 연결 |
Q4 커넥터 사이즈 범위 | H7/8E |
Q4 커넥터 유형 | 연납 연결 |
Q5 커넥터 사이즈 범위 | Null |
Q5 커넥터 유형 | Null |
Q6 커넥터 사이즈 범위 | Null |
Q6 커넥터 유형 | Null |
REACH 후보 목록 물질 | No |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
경납 재질 | 구리 경납 |
기능 | 응축기 |
기능 정보 | Null |
냉매 |
R11 R113 R114 R12 R123 R1233zd(E) R1234yf R124 R134a R152a R22 R227ea R245fa R290 R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R408A R409A R410A R412A R413A R417A R422D R444B R448A R449A R450A R452A R452B R454B R454C R455A R500 R502 R507A R513A R515B R600a R508B R1233ze can't be used |
모델 번호 | 62 |
설계 온도 범위 [°C] [최대] | 200 °C |
설계 온도 범위 [°C] [최소] | -196 °C |
설계 온도 범위 [°F] [최대] | 320 °F |
설계 온도 범위 [°F] [최소] | -390 °F |
승인 |
AS EAC KRAIA PED UA UL CRN RoHS UKCA |
유형 명칭 | C62L-C |
장치 | Null |
제품군 | Heat exchangers |
최대 작동 압력 [bar] | 45 bar |
최대 작동 압력 [psi] | 653 psi |
포장 형식 | 싱글 팩 |
포장수량의 유형 | 1 pc |
플레이트 개수 | 68 |
플레이트 재질 | AISI 316L |
플레이트 패턴 | M |
형식 | MPHE C62L-C |