Inclination 위치 센서, DST X730, 85 °

098G3502

공급 전압 [V] DC: 10 - 36, 전기적 연결: M12 x 1, 축 타입: 듀얼, 사양 요소: MOS085000HC10 0033X00

제품 세부정보

총 중량 0.307 Kilogram
순중량 0.2 Kilogram
Volume 0.945 Liter
EAN 5702428647120

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 42f15994-890d-40cf-97c1-195eb013e856
SCIP 서류 제품 이름 GIT
Supply voltage [V] DC [max] 36 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
공급 전압 [V] DC [최대] 36 V
공급 전압 [V] DC [최소] 10 V
사양 요소 MOS085000HC10 0033X00
액세서리 NO
외함 정격 IP IP67
전기적 연결 M12 x 1
전기적 연결 크기 5 핀
전기적 연결 표준 IEC 61076-2-101
제품군 Sensors
제품명 Inclination 위치 센서
축 타입 듀얼
출력신호 CAN-open
측정 범위 1 [°] 85 °
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 10 pc
형식 DST X730
회로 타입 Single

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality