Rotary 위치 센서, DST X520, 180 °

098G1500

공급 전압 [V] DC: 5, 전기적 연결: AMP SuperSeal, 전기적 연결 표준: 282108-1, 회전 방향: CW, 사양 요소: AS180000LA11000 0033A00

제품 세부정보

총 중량 0.078 Kilogram
순중량 0.036 Kilogram
Volume 0.253 Liter
EAN 5702428646895

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
SCIP 서류 제품 이름 GRN
Supply voltage [V] DC 5 V
각도/채널 1 [°] 180 °
공급 전압 [V] DC 5 V
사양 요소 AS180000LA11000 0033A00
승인 CE
액세서리 A
외함 정격 IP IP67
전기적 연결 AMP SuperSeal
전기적 연결 크기 6 pin
전기적 연결 표준 282108-1
제품군 Sensors
제품명 Rotary 위치 센서
출력신호 Ratio metric
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 20 pc
형식 DST X520
회로 타입 Single
회전 방향 CW

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality