MBT 9110, 0 °C - 200 °C

097U0070

트랜스미터 유형: 갈바닉 절연, 센서 소자 저항 [Ohm]: 100, 온도범위 [°C]: -200 - 850, 출력신호 [mA]: 4 - 20

제품 세부정보

총 중량 0.072 Kilogram
순중량 0.043 Kilogram
Volume 0.513 Liter
EAN 5702428549875

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Yes
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 7 V
UK RoHS compliance Yes with exemptions
단자 개수 [개] 2 pc
삽입 유형 고정
센서 소자 [개] 1 pc
센서 소자 유형 Pt
센서 소자 저항 [Ohm] 100
온도 범위 [°C] [최대] 850 °C
온도 범위 [°C] [최소] -200 °C
온도 범위 [°F] [최대] 1562 °F
온도 범위 [°F] [최소] -328 °F
외함 정격 IP IP54
유형 명칭 MBT 9110-000B-H120
전기적 연결 출력 2 와이어
전기적 연결 크기 2 단자
전선 [개] 3 pc
제품군 Sensors
제품명 Temperature transmitter
주변 온도 최대 [°C] 85 °C
주변 온도 최대 [°F] 185 °F
출력 신호 [mA] [최대] 20 mA
출력 신호 [mA] [최소] 4 mA
트랜스미터 설정 범위 [°C] [최대] 200 °C
트랜스미터 설정 범위 [°C] [최소] 0 °C
트랜스미터 설정 범위 [°F] [최대] 392 °F
트랜스미터 설정 범위 [°F] [최소] 32 °F
트랜스미터 유형 갈바닉 절연
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 12 pc
형식 MBT 9110

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality