BOCK, HGX24/55-4 S CO2 T, Semi-hermetic CO2 transcritical

097C6333

Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 16321

Produktdetails

Bruttogewicht 129.2 Kilogram
Gewicht netto 117.3 Kilogram
EAN 5715162972281

 

Anti-vibration pads Yes
Capacity regulator No
Contain batteries No
Discharge connection size [mm] 19 mm
Druckanschlussgröße [in] 3/4 in
Family HG CO2 T Compressors
Farbe Blue (standard)
Frequency Hz 60
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE No
Intermediate flange/adapter No
IP-Schutzklasse IP66
Kommentare zum Druckanschluss Non-Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering/welding
Kommentare zum Druckanschluss Non-Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering/welding
Kältemittel R744
Legacy BOCK ID 16321
Max pressure (PS) - high side 150 bar
Max pressure (PS) - low side 100 bar
Model number HGX24/55-4 S CO2 T
Motorschutz INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil level regulator No
Oil sump heater 220-240V AC (V2A)
Oil temperature sensor No
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktname Reciprocating compressor HG
Saugleitung Anschlussgröße [in] 7/8 in
Screw-in valve No
Suction connection size [mm] 22 mm
Technologie Semi-hermetic CO2 transcritical
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ HGX24
Typenbezeichnung HGX24/55-4 S CO2 T
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz
Zulassungsstandard No
Zylinder 4
Öltyp BOCKlub E85

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality