BOCK, HAX22e/190-4, Semi-hermetic air cooled

097C5495

Refrigerants: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 16023

제품 세부정보

총 중량 86.3 Kilogram
순중량 76.9 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162857083

 

Anti-vibration pads Yes
Description Compressor HAX22e/190-4
Discharge connection size [mm] 12 mm
Family HG/HA compressors
Frequency Hz 60
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy BOCK ID 16023
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HAX22e/190-4
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater 110-240V AC
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 7f2d5eef-f276-4b05-869b-e55068f6f644
SCIP 서류 제품 이름 HG/HA(X)22/…. - series
Suction connection size [mm] 16 mm
Thermal protection thermostat No
기밀보호 등급 IP 44
기술 Semi-hermetic air cooled
냉매 R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
모터 보호 INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
3
상표 BOCK
색깔 Blue (standard)
승인 표준 No
실린더 2
오일의 종류 BOCKlub E55
유형 명칭 HAX22e/190-4
제품군 Semi-hermetic compressors
제품명 Reciprocating compressor HA
컴프레서 전원 공급 장치[V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz
토출 연결 사이즈 [in] 1/2 in
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Soldering
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Soldering
형식 HAX22e
흡입 연결 사이즈 [in] 5/8 in

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality