BOCK, HGX12/30-4 ML CO2 T, Semi-hermetic CO2 transcritical

097C5430

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 16431

제품 세부정보

총 중량 105.7 Kilogram
순중량 96.3 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162857403

 

Anti-vibration pads Yes
Contain batteries No
Description Compressor HGX12/30-4 ML CO2 T
Discharge connection size [mm] 19 mm
Family HG CO2 T Compressors
Frequency Hz 50
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE No
Legacy BOCK ID 16431
Max pressure (PS) - high side 150 bar
Max pressure (PS) - low side 100 bar
Model number HGX12/30-4 ML CO2 T
Oil level regulator No
Oil sump heater 220-240V AC (V2A)
Oil temperature sensor No
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 8f0c875f-51d2-4674-8d59-4062c78b55d8
SCIP 서류 제품 이름 HG(X)12/…. CO2 T/LT
Screw-in valve No
Suction connection size [mm] 22 mm
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
기밀보호 등급 IP66
기술 Semi-hermetic CO2 transcritical
냉매 R744
모터 보호 INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
3
상표 BOCK
색깔 Blue (standard)
승인 표준 No
실린더 2
오일의 종류 BOCKlub E85
유형 명칭 HGX12/30-4 ML CO2 T
제품군 Semi-hermetic compressors
제품명 Reciprocating compressor HG
컴프레서 전원 공급 장치[V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
토출 연결 사이즈 [in] 3/4 in
토출 연결 비고 Non-Standard
토출 연결 비고 Soldering/welding
토출 연결 비고 Non-Standard
토출 연결 비고 Soldering/welding
형식 HGX12
흡입 연결 사이즈 [in] 7/8 in

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality