BOCK, HGX88e/2400 S 70 LG, Semi-hermetic suction gas cooled

097C5395

Refrigerants: R404A; R407A; R134a; R1234ze; R407F; R455A; R407C; R452A; R454C; R513A; R1234yf; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14655

제품 세부정보

총 중량 529.5 Kilogram
순중량 470.6 Kilogram
Volume 657.816 Liter
EAN 5715162857465

 

Anti-vibration pads Yes
Capacity regulator No
Description Compressor HGX88e/2400 S 70 LG
Discharge connection size [mm] 54 mm
Family LG compressors
Frequency Hz 50
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Intermediate flange/adapter No
Legacy BOCK ID 14655
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX88e/2400 S 70 LG
Oil differential pressure sensor DELTA-P II 220-240V - 1 - 50/60 Hz
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater 220-240V AC
Oil temperature sensor No
Position motor cover Standard
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP 서류 번호 0fdfe737-aea1-4a9b-804b-179ec3f9ab54
SCIP 서류 제품 이름 HG(X)88/….series
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 76 mm
Thermal protection thermostat No
기밀보호 등급 IP 65
기술 Semi-hermetic suction gas cooled
냉매 R1234yf
R1234ze
R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R454C
R455A
R513A
모터 보호 INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
3
상표 BOCK
색깔 Blue (standard)
승인 표준 No
실린더 8
오일의 종류 BOCKlub E55
유형 명칭 HGX88e/2400 S 70 LG
제품군 Semi-hermetic compressors
제품명 Reciprocating compressor HG
컴프레서 전원 공급 장치[V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
토출 연결 사이즈 [in] 2 1/8 in
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Soldering
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Soldering
형식 HGX88e
흡입 연결 사이즈 [in] 3 1/8 in

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality