BOCK, HGZX7/1860-4 R404A/R507, Two-stage compressor
097C5275
Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, 14416
Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, 14416
총 중량 | 356.9 Kilogram |
순중량 | 298 Kilogram |
Volume | 657.816 Liter |
EAN | 5715162861837 |
총 중량 | 356.9 Kilogram |
순중량 | 298 Kilogram |
Volume | 657.816 Liter |
EAN | 5715162861837 |
Anti-vibration pads | Yes |
Discharge connection size [mm] | 35 mm |
Frequency [Hz] | 50 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Legacy BOCK ID | 14416 |
Liquid Subcooler | Enclosed |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | HGZX7/1860-4 R404A/R507 |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil pressure safety switch | No |
Oil service valve | No |
Oil sump heater | 220-240V AC |
Oil temperature sensor | No |
Product Name Description | Reciprocating compressor HGZ |
Suction connection size [mm] | 54 mm |
Thermal protection thermostat | No |
계열 | HGZ Two-stage Compressors |
기밀보호 등급 | IP 65 |
기술 | Two-stage compressor |
냉매 | R404A |
모터 보호 | MP10 230V AC |
상 | 3 |
상표 | BOCK |
색깔 | Blue (standard) |
승인 표준 | No |
실린더 | 6 |
오일의 종류 | BOCKlub E55 |
유형 명칭 | HGZX7/1860-4 R404A/R507 |
제품군 | Semi-hermetic compressors |
컴프레서 전원 공급 장치[V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
토출 연결 사이즈 [in] | 1 3/8 in |
토출 연결 비고 | Standard |
토출 연결 비고 | Soldering |
토출 연결 비고 | Standard |
토출 연결 비고 | Soldering |
형식 | HGZX7 |
흡입 연결 사이즈 [in] | 2 1/8 in |
Anti-vibration pads | Yes |
Discharge connection size [mm] | 35 mm |
Frequency [Hz] | 50 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Legacy BOCK ID | 14416 |
Liquid Subcooler | Enclosed |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | HGZX7/1860-4 R404A/R507 |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil pressure safety switch | No |
Oil service valve | No |
Oil sump heater | 220-240V AC |
Oil temperature sensor | No |
Product Name Description | Reciprocating compressor HGZ |
Suction connection size [mm] | 54 mm |
Thermal protection thermostat | No |
계열 | HGZ Two-stage Compressors |
기밀보호 등급 | IP 65 |
기술 | Two-stage compressor |
냉매 | R404A |
모터 보호 | MP10 230V AC |
상 | 3 |
상표 | BOCK |
색깔 | Blue (standard) |
승인 표준 | No |
실린더 | 6 |
오일의 종류 | BOCKlub E55 |
유형 명칭 | HGZX7/1860-4 R404A/R507 |
제품군 | Semi-hermetic compressors |
컴프레서 전원 공급 장치[V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
토출 연결 사이즈 [in] | 1 3/8 in |
토출 연결 비고 | Standard |
토출 연결 비고 | Soldering |
토출 연결 비고 | Standard |
토출 연결 비고 | Soldering |
형식 | HGZX7 |
흡입 연결 사이즈 [in] | 2 1/8 in |