BOCK, HG66e/2070-4 S HC, Semi-hermetic suction gas cooled

097C5266

Refrigerants: R1270; R290, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub G68, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 11505

제품 세부정보

총 중량 331.4 Kilogram
순중량 309.6 Kilogram
Volume 428.8 Liter
EAN 5715162861929

 

Anti-vibration pads No
Capacity regulator 1x 230V AC,50/60Hz
Contain batteries No
Description Compressor HG66e/2070-4 S HC
Discharge connection size [mm] 42 mm
Family HC Compressors
Frequency Hz 50
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE No
Legacy BOCK ID 11505
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HG66e/2070-4 S HC
Mounting position capacity regulator Serial position
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater 220-240V AC
Oil temperature sensor No
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 64 mm
Thermal protection thermostat 1
기밀보호 등급 IP66
기술 Semi-hermetic suction gas cooled
냉매 R1270
R290
모터 보호 INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
3
상표 BOCK
색깔 Blue (standard)
승인 표준 No
실린더 6
오일의 종류 BOCKlub G68
유형 명칭 HG66e/2070-4 S HC
제품군 Semi-hermetic compressors
제품명 Reciprocating compressor HG
컴프레서 전원 공급 장치[V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
토출 연결 사이즈 [in] 1 5/8 in
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Soldering
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Soldering
형식 HG66e
흡입 연결 사이즈 [in] 2 5/8 in

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality