BOCK, HGZX7/1860-4 R404A/R507, Two-stage compressor

097C5246

Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14416

제품 세부정보

총 중량 350.8 Kilogram
순중량 291.9 Kilogram
Volume 657.816 Liter
EAN 5715162862124

 

Anti-vibration pads Yes
Description Compressor HGZX7/1860-4 R404A/R507
Discharge connection size [mm] 35 mm
Family HGZ Two-stage Compressors
Frequency Hz 50
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy BOCK ID 14416
Liquid Subcooler Without (not functional)
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGZX7/1860-4 R404A/R507
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP 서류 번호 3674593f-79aa-4f32-a903-6f30873656a7
SCIP 서류 제품 이름 HG(Z)(X)7/…. – series
Suction connection size [mm] 54 mm
Thermal protection thermostat No
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
기밀보호 등급 IP 65
기술 Two-stage compressor
냉매 R404A
모터 보호 MP10 230V AC
3
상표 BOCK
색깔 Blue (standard)
승인 표준 No
실린더 6
오일의 종류 BOCKlub E55
유형 명칭 HGZX7/1860-4 R404A/R507
제품군 Semi-hermetic compressors
제품명 Reciprocating compressor HGZ
컴프레서 전원 공급 장치[V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
토출 연결 사이즈 [in] 1 3/8 in
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Soldering
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Soldering
형식 HGZX7
흡입 연결 사이즈 [in] 2 1/8 in

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality