BOCK, UL-HGX34e/255 S 12 CO2, Semi-hermetic CO2 subcritical

097C5158

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 265-290V D / 440-480V Y -3- 60Hz, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 16503

Інформація про продукт

Вага брутто 114.2 Kilogram
Bага нетто 104.8 Kilogram
Об'єм 152.46 Liter
EAN 5715162714768

 

Adaptor decompression valve No
Anti-vibration pads Yes
Contain batteries Ні
Discharge connection size [mm] 22 мм
Family UL CO2 compressors
Frequency Hz 60
In scope of WEEE Ні
Legacy BOCK ID 16503
Max pressure (PS) - high side 798 фунт-сила на дюйм²
Max pressure (PS) - low side 435 фунт-сила на дюйм²
Model number UL-HGX34e/255 S 12 CO2
Oil sump heater 115/230V AC 60 Hz
Suction connection size [mm] 28 мм
Thermal protection thermostat No
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Група продукції Semi-hermetic compressors
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] 7/8 дюйм
Захист двигуна INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Клас IP IP66
Колір Blue (standard)
Коментарі щодо випускного з'єднання Standard
Коментарі щодо випускного з'єднання Soldering/welding
Коментарі щодо випускного з'єднання Standard
Коментарі щодо випускного з'єднання Soldering/welding
Марка BOCK
Назва виробу в досьє SCIP HG(X)34/…. CO2 T
Назва продукту Reciprocating compressor HG
Напруга живлення компресора [В] 265-290V D / 440-480V Y -3- 60Hz
Номер досьє SCIP 3349a591-a927-4d1d-8ca6-9b04387c341d
Опис Compressor UL-HGX34e/255 S 12 CO2
Позначення типу UL-HGX34e/255 S 12 CO2
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 1 1/8 дюйм
Стандарт дозволу No
Технологія Semi-hermetic CO2 subcritical
Тип UL-HGX34e
Тип оливи BOCKlub E85
Фаза 3
Холодоагенти R744
Циліндр 4

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality