BOCK, HG44e/475-4 S HC, Semi-hermetic suction gas cooled

097C5109

Refrigerants: R1270; R290, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub G68, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 16174

제품 세부정보

총 중량 188.9 Kilogram
순중량 172 Kilogram
Volume 271.656 Liter
EAN 5715162714270

 

Anti-vibration pads Yes
Capacity regulator No
Contain batteries No
Description Compressor HG44e/475-4 S HC
Discharge connection size [mm] 28 mm
Family HC Compressors
Frequency Hz 50
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE No
Intermediate flange/adapter No
Legacy BOCK ID 16174
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HG44e/475-4 S HC
Oil differential pressure sensor DELTA-P II 220-240V - 1 - 50/60 Hz
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater 220-240V AC
Oil temperature sensor No
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP 서류 번호 2fb4c6ae-f5a0-44f0-9abf-d0c61b888840
SCIP 서류 제품 이름 HG/HA(X)44/…. - series
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 35 mm
Thermal protection thermostat 2
기밀보호 등급 IP66
기술 Semi-hermetic suction gas cooled
냉매 R1270
R290
모터 보호 INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
3
상표 BOCK
색깔 Blue (standard)
승인 표준 No
실린더 4
오일의 종류 BOCKlub G68
유형 명칭 HG44e/475-4 S HC
제품군 Semi-hermetic compressors
제품명 Reciprocating compressor HG
컴프레서 전원 공급 장치[V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
토출 연결 사이즈 [in] 1 1/8 in
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Soldering
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Soldering
형식 HG44e
흡입 연결 사이즈 [in] 1 3/8 in

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality