BOCK, HGZX7/1620-4 R404A/R507, Two-stage compressor

097C2123

Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 14415

제품 세부정보

총 중량 372.768 Kilogram
순중량 313.868 Kilogram
Volume 657.816 Liter
EAN 5715162616086

 

Anti-vibration pads No
Contain batteries No
Description Compressor HGZX7/1620-4 R404A/R507
Discharge connection size [mm] 35 mm
Family HGZ Two-stage Compressors
Frequency Hz 50
In scope of WEEE No
Legacy BOCK ID 14415
Liquid Subcooler Enclosed
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGZX7/1620-4 R404A/R507
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater 220-240V AC
Oil temperature sensor No
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP 서류 번호 3674593f-79aa-4f32-a903-6f30873656a7
SCIP 서류 제품 이름 HG(Z)(X)7/…. – series
Suction connection size [mm] 54 mm
Thermal protection thermostat No
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
기밀보호 등급 IP65
기술 Two-stage compressor
냉매 R404A
모터 보호 MP10 230V AC
3
상표 BOCK
색깔 Blue (standard)
승인 표준 No
실린더 6
오일의 종류 BOCKlub E55
용도 LBP
유형 명칭 HGZX7/1620-4 R404A/R507
제품군 Semi-hermetic compressors
제품명 Reciprocating compressor HGZ
컴프레서 전원 공급 장치[V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
토출 연결 사이즈 [in] 1 3/8 in
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Soldering
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Soldering
형식 HGZX7
흡입 연결 사이즈 [in] 2 1/8 in

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality