BOCK, FX5, Open Type Compressor

097C1533

Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 12087

제품 세부정보

총 중량 96.543 Kilogram
순중량 87.143 Kilogram
Volume 180.18 Liter
EAN 5715162655979

 

Capacity regulator No
Clutch type No
Contain batteries No
Description Compressor FX5
Discharge connection size [mm] 28 mm
Family F Compressors
Flywheel No
Frequency Hz w/o motor
In scope of WEEE No
Legacy BOCK ID 12087
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number FX5
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater 220-240V AC
Start Unloader No
Suction connection size [mm] 35 mm
Thermal protection thermostat No
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
기술 Open Type Compressor
냉매 R407C
R134a
R404A
상표 BOCK
색깔 Blue (standard)
승인 표준 EN 10204 (1,5xPS)
실린더 4
오일의 종류 BOCKlub E55
유형 명칭 FX5
제품군 Open type compressors
제품명 Reciprocating compressor F
컴프레서 전원 공급 장치[V] w/o motor
토출 연결 사이즈 [in] 1 1/8 in
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Soldering
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Soldering
형식 FX5
흡입 연결 비고 2 connections
흡입 연결 사이즈 [in] 1 3/8 in

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality