BOCK, F5, Open Type Compressor

097C1482

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub A46, Legacy BOCK ID: 12017

제품 세부정보

총 중량 99.777 Kilogram
순중량 90.777 Kilogram
Volume 180.18 Liter
EAN 5715162658284

 

Capacity regulator No
Clutch type No
Description Compressor F5
Discharge connection size [mm] 28 mm
Family F Compressors
Flywheel Yes
Frequency Hz w/o motor
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy BOCK ID 12017
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number F5
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater 220-240V AC
Start Unloader 220-240V AC incl. thermal protection thermostat (PTC)
Suction connection size [mm] 35 mm
Thermal protection thermostat 1
기술 Open Type Compressor
냉매 R22
상표 BOCK
색깔 Blue (standard)
승인 표준 No
실린더 4
오일의 종류 BOCKlub A46
유형 명칭 F5
제품군 Open type compressors
제품명 Reciprocating compressor F
컴프레서 전원 공급 장치[V] w/o motor
토출 연결 사이즈 [in] 1 1/8 in
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Soldering
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Soldering
형식 F5
흡입 연결 비고 2 connections
흡입 연결 사이즈 [in] 1 3/8 in

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality