BOCK, F2, Open Type Compressor

097C1466

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub A46, Legacy BOCK ID: 12014

제품 세부정보

총 중량 31.026 Kilogram
순중량 22.426 Kilogram
Volume 37.884 Liter
EAN 5715162658444

 

Clutch type No
Contain batteries No
Description Compressor F2
Discharge connection size [mm] 16 mm
Family F Compressors
Flywheel Yes
Frequency Hz w/o motor
In scope of WEEE No
Legacy BOCK ID 12014
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number F2
Oil sump heater 220-240V AC
Suction connection size [mm] 16 mm
Thermal protection thermostat No
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
기술 Open Type Compressor
냉매 R22
상표 BOCK
색깔 Blue (standard)
승인 표준 No
실린더 2
오일의 종류 BOCKlub A46
유형 명칭 F2
제품군 Open type compressors
제품명 Reciprocating compressor F
컴프레서 전원 공급 장치[V] w/o motor
토출 연결 사이즈 [in] 5/8 in
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Soldering
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Soldering
형식 F2
흡입 연결 사이즈 [in] 5/8 in

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality