BOCK, FX16/2051, Open Type Compressor

097C1443

Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 11712

제품 세부정보

총 중량 194.619 Kilogram
순중량 180.019 Kilogram
Volume 448.38 Liter
EAN 5715162658673

 

2nd/3rd sight glass No
Capacity regulator 2x 230V AC,50Hz
Clutch type No
Contain batteries No
Description Compressor FX16/2051 SERVICE
Discharge connection size [mm] 42 mm
Elevated base plate No
Family F Compressors
Flywheel No
Frequency Hz w/o motor
In scope of WEEE No
Legacy BOCK ID 11712
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number FX16/2051
Mounting position capacity regulator Serial position
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch MP54 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20
Oil service valve No
Oil sump heater 220-240V AC
Suction connection size [mm] 54 mm
Thermal protection thermostat No
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
기술 Open Type Compressor
냉매 R134a
R404A
R407C
상표 BOCK
색깔 Blue (standard)
승인 표준 No
실린더 6
오일의 종류 BOCKlub E55
유형 명칭 FX16/2051
제품군 Open type compressors
제품명 Reciprocating compressor F
컴프레서 전원 공급 장치[V] w/o motor
토출 연결 사이즈 [in] 1 5/8 in
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Soldering
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Soldering
형식 FX16
흡입 연결 사이즈 [in] 2 1/8 in

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality