BOCK, FX16/1751, Open Type Compressor

097C1434

Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 11707

제품 세부정보

총 중량 220.491 Kilogram
순중량 205.891 Kilogram
Volume 448.38 Liter
EAN 5715162658765

 

2nd/3rd sight glass No
Capacity regulator 2x 230V AC,50Hz
Clutch type No
Description Compressor FX16/1751 SERVICE
Discharge connection size [mm] 42 mm
Elevated base plate Yes
Family F Compressors
Flywheel Yes
Frequency Hz w/o motor
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy BOCK ID 11707
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number FX16/1751
Mounting position capacity regulator Serial position
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil service valve Yes
Oil sump heater 220-240V AC
Suction connection size [mm] 54 mm
Thermal protection thermostat No
기술 Open Type Compressor
냉매 R134a
R404A
R407C
상표 BOCK
색깔 Blue (standard)
승인 표준 No
실린더 6
오일의 종류 BOCKlub E55
유형 명칭 FX16/1751
제품군 Open type compressors
제품명 Reciprocating compressor F
컴프레서 전원 공급 장치[V] w/o motor
토출 연결 사이즈 [in] 1 5/8 in
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Soldering
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Soldering
형식 FX16
흡입 연결 사이즈 [in] 2 1/8 in

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality