BOCK, EX-HGX88e/3235-4 S 3G, Semi-hermetic ATEX

097B17299

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 17299

제품 세부정보

총 중량 528.6 Kilogram
순중량 469.7 Kilogram
Volume 657.816 Liter
EAN 5715162564240

 

Anti-vibration pads No
Capacity regulator No
Contain batteries No
Description Compressor EX-HGX88e/3235-4 S 3G
Discharge connection size [mm] 54 mm
Family HG ATEX Compressors
Frequency Hz 50
In scope of WEEE No
Legacy BOCK ID 17299
Length (mm) 950
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number EX-HGX88e/3235-4 S 3G
Oil differential pressure sensor No
Oil service valve No
Oil sump heater No
Position motor cover Standard
Suction connection size [mm] 76 mm
Thermal protection thermostat No
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
기밀보호 등급 IP65
기술 Semi-hermetic ATEX
냉매 R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
너비 [mm] 648 mm
모터 보호 INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
3
상표 BOCK
색깔 Blue - standard (conductive coating)
승인 표준 No
실린더 8
오일의 종류 BOCKlub E55
유형 명칭 EX-HGX88e/3235-4 S 3G
제품군 Semi-hermetic compressors
제품명 Reciprocating compressor HG
총 높이 [mm] 656 mm
컴프레서 전원 공급 장치[V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
토출 연결 사이즈 [in] 2 1/8 in
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Soldering
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Soldering
형식 EX-HGX88e
흡입 연결 사이즈 [in] 3 1/8 in

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality