BOCK, UL-HGX46/310 MLP 37 CO2 T, Semi-hermetic CO2 transcritical

097B16603

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 440-480V Y -3- 60Hz, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: No, 16603

제품 세부정보

총 중량 256.8 Kilogram
순중량 235 Kilogram
Volume 428.8 Liter
EAN 5715162566381

 

Anti-vibration pads No
Capacity regulator No
Frequency [Hz] 60
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Intermediate flange/adapter No
Legacy BOCK ID 16603
Length (mm) 1000
Length [in] 30.47 in
Max pressure (PS) - high side 2176 psig
Max pressure (PS) - low side 1450 psig
Model number UL-HGX46/310 MLP 37 CO2 T
Oil differential pressure sensor No
Oil level regulator No
Oil sump heater 110-120V AC
Oil temperature sensor No
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Screw-in valve No
Thermal protection thermostat No
Total height [in] 15.87 in
Width [in] 18 27/50 in
계열 UL CO2 (LSPM) compressors
기밀보호 등급 IP 66
기술 Semi-hermetic CO2 transcritical
냉매 R744
모터 보호 INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
3
상표 BOCK
색깔 Blue (standard)
승인 표준 No
실린더 6
오일의 종류 BOCKlub E85
유형 명칭 UL-HGX46/310 MLP 37 CO2 T
제품군 Semi-hermetic compressors
컴프레서 전원 공급 장치[V] 440-480V Y -3- 60Hz
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Blind flange
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Blind flange
형식 UL-HGX46

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality