BOCK, UL-HGX24/70 SP 9 CO2 T, Semi-hermetic CO2 transcritical

097B16570

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 440-480V Y -3- 60Hz, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16570

제품 세부정보

총 중량 127.9 Kilogram
순중량 116 Kilogram
EAN 5715162566718

 

Anti-vibration pads No
Capacity regulator No
Contain batteries No
Description Compressor UL-HGX24/70 SP 9 CO2 T
Family UL CO2 (LSPM) compressors
Frequency Hz 60
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE No
Intermediate flange/adapter No
Legacy BOCK ID 16570
Length (mm) 738
Length [in] 21.38 in
Max pressure (PS) - high side 2176 psig
Max pressure (PS) - low side 1450 psig
Model number UL-HGX24/70 SP 9 CO2 T
Oil sump heater 115/230V AC 60 Hz
Oil temperature sensor No
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 aa816602-85c1-4b3d-a64b-18d375259a9f
SCIP 서류 제품 이름 HG(X)24/…. CO2 T/LT
Screw-in valve No
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
Total height [in] 13.54 in
Width [in] 13 41/50 in
기밀보호 등급 IP66
기술 Semi-hermetic CO2 transcritical
냉매 R744
모터 보호 INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
3
상표 BOCK
색깔 Blue (standard)
승인 표준 No
실린더 4
오일의 종류 BOCKlub E85
유형 명칭 UL-HGX24/70 SP 9 CO2 T
제품군 Semi-hermetic compressors
제품명 Reciprocating compressor HG
컴프레서 전원 공급 장치[V] 440-480V Y -3- 60Hz
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Blind flange
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Blind flange
형식 UL-HGX24

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality