BOCK, HGX24/110 MLP 10 CO2 T, Semi-hermetic CO2 transcritical

097B16479

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16479

제품 세부정보

총 중량 126.7 Kilogram
순중량 114.8 Kilogram
EAN 5715162567296

 

Anti-vibration pads No
Capacity regulator No
Contain batteries No
Description Compressor HGX24/110 MLP 10 CO2 T
Family HG CO2 (LSPM) Compressors
Frequency Hz 50
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE No
Intermediate flange/adapter No
Legacy BOCK ID 16479
Length (mm) 543
Max pressure (PS) - high side 150 bar
Max pressure (PS) - low side 100 bar
Model number HGX24/110 MLP 10 CO2 T
Oil level regulator No
Oil sump heater 220-240V AC (V2A)
Oil temperature sensor No
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 aa816602-85c1-4b3d-a64b-18d375259a9f
SCIP 서류 제품 이름 HG(X)24/…. CO2 T/LT
Screw-in valve No
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
기밀보호 등급 IP66
기술 Semi-hermetic CO2 transcritical
냉매 R744
너비 [mm] 351 mm
모터 보호 INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
3
상표 BOCK
색깔 Blue (standard)
승인 표준 No
실린더 4
오일의 종류 BOCKlub E85
유형 명칭 HGX24/110 MLP 10 CO2 T
제품군 Semi-hermetic compressors
제품명 Reciprocating compressor HG
총 높이 [mm] 344 mm
컴프레서 전원 공급 장치[V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Blind flange
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Blind flange
형식 HGX24

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality