BOCK, HGX12/40-4 ML CO2 T, Semi-hermetic CO2 transcritical

097B16434

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16434

Toote üksikasjad

총 중량 104.4 Kilogram
순중량 95 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162567562

 

Anti-vibration pads No
Contain batteries No
Description Compressor HGX12/40-4 ML CO2 T
Family HG CO2 T Compressors
Frequency Hz 50
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE No
Legacy BOCK ID 16434
Length (mm) 500
Max pressure (PS) - high side 150 bar
Max pressure (PS) - low side 100 bar
Model number HGX12/40-4 ML CO2 T
Oil level regulator No
Oil sump heater 220-240V AC (V2A)
Oil temperature sensor No
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 8f0c875f-51d2-4674-8d59-4062c78b55d8
SCIP 서류 제품 이름 HG(X)12/…. CO2 T/LT
Screw-in valve No
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
기밀보호 등급 IP66
기술 Semi-hermetic CO2 transcritical
냉매 R744
너비 [mm] 293 mm
모터 보호 INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
3
상표 BOCK
색깔 Blue (standard)
승인 표준 No
실린더 2
오일의 종류 BOCKlub E85
유형 명칭 HGX12/40-4 ML CO2 T
제품군 Semi-hermetic compressors
제품명 Reciprocating compressor HG
총 높이 [mm] 338 mm
컴프레서 전원 공급 장치[V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Blind flange
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Blind flange
형식 HGX12

Tilbehør

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality