BOCK, HRX60-2 CO2 T H, StarCO2mpressor

097B16278

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E85, Legacy BOCK ID: 16278

제품 세부정보

총 중량 97.8 Kilogram
순중량 81.7 Kilogram
Volume 271.656 Liter
EAN 5715162853450

 

Description Compressor HRX60-2 CO2 T H
Family HR StarCO2mpressor
Frequency Hz 50
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy BOCK ID 16278
Length (mm) 709
Max pressure (PS) - high side 150 bar
Max pressure (PS) - low side 100 bar
Model number HRX60-2 CO2 T H
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 3ff75bbc-a2f2-4c56-ba07-e322e27a8a11
SCIP 서류 제품 이름 HR(X)60/…. - series
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
기밀보호 등급 IP 65
기술 StarCO2mpressor
냉매 R744
3
상표 BOCK
색깔 Blue (standard)
승인 표준 No
실린더 6
오일의 종류 BOCKlub E85
유형 명칭 HRX60-2 CO2 T H
제품군 Semi-hermetic compressors
제품명 Reciprocating compressor HR
컴프레서 전원 공급 장치[V] 380-420V Y -3- 50Hz
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Blind flange
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Blind flange
형식 HRX60

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality