BOCK, HAX34e/215-4, Semi-hermetic air cooled

097B16082

Refrigerants: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16082

제품 세부정보

총 중량 103.3 Kilogram
순중량 93.9 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162570869

 

Anti-vibration pads No
Capacity regulator No
Description Compressor HAX34e/215-4
Discharge connection size [mm] 16 mm
Family HG/HA compressors
Frequency Hz 50
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy BOCK ID 16082
Length (mm) 578
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HAX34e/215-4
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP 서류 번호 60e852d2-90d1-42cc-828d-974bed584935
SCIP 서류 제품 이름 HG/HA(X)34/…. - series
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 22 mm
Thermal protection thermostat No
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
기밀보호 등급 IP 44
기술 Semi-hermetic air cooled
냉매 R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
너비 [mm] 302 mm
모터 보호 INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
3
상표 BOCK
색깔 Blue (standard)
승인 표준 No
실린더 4
오일의 종류 BOCKlub E55
용도 LBP
유형 명칭 HAX34e/215-4
제품군 Semi-hermetic compressors
제품명 Reciprocating compressor HA
총 높이 [mm] 318 mm
컴프레서 전원 공급 장치[V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
토출 연결 사이즈 [in] 5/8 in
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Soldering
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Soldering
형식 HAX34e
흡입 연결 사이즈 [in] 7/8 in

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality