BOCK, HGX34e/380-4 A, Semi-hermetic mobile

097B14782

Refrigerants: R513A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 14782

제품 세부정보

총 중량 65.8 Kilogram
순중량 56.4 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162572696

 

Anti-vibration pads No
Capacity regulator No
Contain batteries No
Description Compressor HGX34e/380-4 A
Discharge connection size [mm] 22 mm
Family HG Alu compressors (mobile)
Frequency Hz 50
In scope of WEEE No
Legacy BOCK ID 14782
Length (mm) 535
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX34e/380-4 A
Oil sump heater No
Suction connection size [mm] 28 mm
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
기밀보호 등급 IP66
기술 Semi-hermetic mobile
냉매 R513A
너비 [mm] 286 mm
모터 보호 INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
3
상표 BOCK
색깔 Blue (standard)
승인 표준 No
실린더 4
오일의 종류 BOCKlub E55
유형 명칭 HGX34e/380-4 A
제품군 Semi-hermetic compressors
제품명 Reciprocating compressor HG
총 높이 [mm] 321 mm
컴프레서 전원 공급 장치[V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
토출 연결 사이즈 [in] 7/8 in
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Soldering
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Soldering
형식 HGX34e
흡입 연결 사이즈 [in] 1 1/8 in

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality