BOCK, HGX12P/60 S 0,7 LG, Semi-hermetic suction gas cooled

097B14678

Refrigerants: R404A; R134a; R1234ze; R407F; R455A; R407C; R452A; R454C; R513A; R1234yf; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 14678

제품 세부정보

총 중량 57.7 Kilogram
순중량 48.3 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162573136

 

Anti-vibration pads No
Contain batteries No
Description Compressor HGX12P/60 S 0,7 LG
Discharge connection size [mm] 12 mm
Family LG compressors
Frequency Hz 50
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE No
Legacy BOCK ID 14678
Length (mm) 412
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX12P/60 S 0,7 LG
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 bb70efe1-a42e-4e79-b905-4e324c30d6d0
SCIP 서류 제품 이름 HG(X)12/…. - series
Suction connection size [mm] 16 mm
Thermal protection thermostat No
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
기밀보호 등급 IP66
기술 Semi-hermetic suction gas cooled
냉매 R1234yf
R1234ze
R134a
R404A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R454C
R455A
R513A
너비 [mm] 223 mm
모터 보호 INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
3
상표 BOCK
색깔 Blue (standard)
승인 표준 No
실린더 2
오일의 종류 BOCKlub E55
유형 명칭 HGX12P/60 S 0,7 LG
제품군 Semi-hermetic compressors
제품명 Reciprocating compressor HG
총 높이 [mm] 281 mm
컴프레서 전원 공급 장치[V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
토출 연결 사이즈 [in] 1/2 in
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Soldering
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Soldering
형식 HGX12P
흡입 연결 사이즈 [in] 5/8 in

액세서리

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality