BOCK, HGX56e/1155 S 35 LG, Semi-hermetic suction gas cooled

097B14599

Refrigerants: R404A; R407A; R134a; R1234ze; R407F; R455A; R407C; R452A; R454C; R513A; R1234yf; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 14599

Product details

총 중량 243.1 Kilogram
순중량 221.3 Kilogram
Volume 428.8 Liter
EAN 5715162573266

 

Anti-vibration pads No
Capacity regulator No
Contain batteries No
Description Compressor HGX56e/1155 S 35 LG
Discharge connection size [mm] 35 mm
Family LG compressors
Frequency Hz 50
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE No
Legacy BOCK ID 14599
Length (mm) 740
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX56e/1155 S 35 LG
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP 서류 번호 0d14d415-271c-4fbe-915e-3715d726c903
SCIP 서류 제품 이름 HG(X)56/….series
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 54 mm
Thermal protection thermostat No
기밀보호 등급 IP66
기술 Semi-hermetic suction gas cooled
냉매 R1234yf
R1234ze
R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R454C
R455A
R513A
너비 [mm] 436 mm
모터 보호 INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
3
상표 BOCK
색깔 Blue (standard)
승인 표준 No
실린더 6
오일의 종류 BOCKlub E55
유형 명칭 HGX56e/1155 S 35 LG
제품군 Semi-hermetic compressors
제품명 Reciprocating compressor HG
총 높이 [mm] 436 mm
컴프레서 전원 공급 장치[V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
토출 연결 사이즈 [in] 1 3/8 in
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Soldering
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Soldering
형식 HGX56e
흡입 연결 사이즈 [in] 2 1/8 in

Accessories

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality