BOCK, HG12P/60-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled
097B14541
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, 14541
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, 14541
총 중량 | 57.7 Kg |
순중량 | 48.3 Kg |
Volume | 152.46 Liter |
EAN | 5715162573815 |
총 중량 | 57.7 Kg |
순중량 | 48.3 Kg |
Volume | 152.46 Liter |
EAN | 5715162573815 |
Anti-vibration pads | No |
Discharge connection size [mm] | 12 mm |
Frequency [Hz] | 50 |
Hot gas temperature sensor | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Legacy BOCK ID | 14541 |
Length (mm) | 412 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | HG12P/60-4 S |
Oil pressure safety switch | No |
Oil sump heater | No |
Product Name Description | Reciprocating compressor HG |
Suction connection size [mm] | 16 mm |
Terminal box reduced/steel TB | No |
Thermal protection thermostat | No |
계열 | HG/HA compressors |
기밀보호 등급 | IP 66 |
기술 | Semi-hermetic suction gas cooled |
냉매 | R22 |
너비 [mm] | 223 mm |
모터 보호 | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
상 | 3 |
상표 | BOCK |
색깔 | Blue (standard) |
승인 표준 | No |
실린더 | 2 |
오일의 종류 | BOCKlub A46 |
유형 명칭 | HG12P/60-4 S |
제품군 | Semi-hermetic compressors |
총 높이 [mm] | 281 mm |
컴프레서 전원 공급 장치[V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
토출 연결 사이즈 [in] | 1/2 in |
토출 연결 비고 | Standard |
토출 연결 비고 | Soldering |
토출 연결 비고 | Standard |
토출 연결 비고 | Soldering |
형식 | HG12P |
흡입 연결 사이즈 [in] | 5/8 in |
Anti-vibration pads | No |
Discharge connection size [mm] | 12 mm |
Frequency [Hz] | 50 |
Hot gas temperature sensor | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Legacy BOCK ID | 14541 |
Length (mm) | 412 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | HG12P/60-4 S |
Oil pressure safety switch | No |
Oil sump heater | No |
Product Name Description | Reciprocating compressor HG |
Suction connection size [mm] | 16 mm |
Terminal box reduced/steel TB | No |
Thermal protection thermostat | No |
계열 | HG/HA compressors |
기밀보호 등급 | IP 66 |
기술 | Semi-hermetic suction gas cooled |
냉매 | R22 |
너비 [mm] | 223 mm |
모터 보호 | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
상 | 3 |
상표 | BOCK |
색깔 | Blue (standard) |
승인 표준 | No |
실린더 | 2 |
오일의 종류 | BOCKlub A46 |
유형 명칭 | HG12P/60-4 S |
제품군 | Semi-hermetic compressors |
총 높이 [mm] | 281 mm |
컴프레서 전원 공급 장치[V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
토출 연결 사이즈 [in] | 1/2 in |
토출 연결 비고 | Standard |
토출 연결 비고 | Soldering |
토출 연결 비고 | Standard |
토출 연결 비고 | Soldering |
형식 | HG12P |
흡입 연결 사이즈 [in] | 5/8 in |