BOCK, FKX20/120 TK, Vehicle compressor

097B14330

Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 14330

제품 세부정보

총 중량 23.1 Kilogram
순중량 14.7 Kilogram
Volume 135.828 Liter
EAN 5715162574676

 

Clutch type No
Contain batteries No
Description Compressor FKX20/120 TK SERVICE
Discharge connection size [mm] 16 mm
Family FK Vehicle Compressors
Flywheel No
Frequency Hz w/o motor
In scope of WEEE No
Legacy BOCK ID 14330
Length (mm) 235
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number FKX20/120 TK
Oil sump heater No
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 19cd046e-577a-45f8-a3fb-d2b4d7f27582
SCIP 서류 제품 이름 FK(X)20/…. - series
Suction connection size [mm] 16 mm
Thermal protection thermostat No
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
기술 Vehicle compressor
냉매 R404A
너비 [mm] 215 mm
상표 BOCK
색깔 Not painted
승인 표준 No
실린더 2
오일의 종류 BOCKlub E55
유형 명칭 FKX20/120 TK
제품군 Open type compressors
제품명 Reciprocating compressor FK
총 높이 [mm] 271 mm
컴프레서 전원 공급 장치[V] w/o motor
토출 연결 사이즈 [in] 5/8 in
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Soldering
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Soldering
형식 FKX20
흡입 연결 사이즈 [in] 5/8 in

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality