BOCK, FKX20/145 K, Vehicle compressor

097B14324

Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 14324

제품 세부정보

총 중량 22.8 Kilogram
순중량 14.4 Kilogram
Volume 135.828 Liter
EAN 5715162853412

 

Clutch type No
Description Compressor FKX20/145 K Service
Discharge connection size [mm] 16 mm
Family FK Vehicle Compressors
Flywheel No
Frequency Hz w/o motor
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy BOCK ID 14324
Length (mm) 235
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number FKX20/145 K
Oil sump heater No
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 19cd046e-577a-45f8-a3fb-d2b4d7f27582
SCIP 서류 제품 이름 FK(X)20/…. - series
Suction connection size [mm] 16 mm
Thermal protection thermostat No
기술 Vehicle compressor
상표 BOCK
색깔 Not painted
승인 표준 No
실린더 2
오일의 종류 BOCKlub E55
유형 명칭 FKX20/145 K
제품군 Open type compressors
제품명 Reciprocating compressor FK
컴프레서 전원 공급 장치[V] w/o motor
토출 연결 사이즈 [in] 5/8 in
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Soldering
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Soldering
형식 FKX20
흡입 연결 사이즈 [in] 5/8 in

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality