BOCK, HG88e/3235-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled
097B14295
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, 14295
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, 14295
총 중량 | 526.1 Kg |
순중량 | 467.2 Kg |
Volume | 657.816 Liter |
EAN | 5715162574744 |
총 중량 | 526.1 Kg |
순중량 | 467.2 Kg |
Volume | 657.816 Liter |
EAN | 5715162574744 |
Anti-vibration pads | No |
Capacity regulator | No |
Discharge connection size [mm] | 54 mm |
Frequency [Hz] | 50 |
Hot gas temperature sensor | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intermediate flange/adapter | No |
Legacy BOCK ID | 14295 |
Length (mm) | 943 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | HG88e/3235-4 S |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil pressure safety switch | No |
Oil service valve | No |
Oil sump heater | No |
Oil temperature sensor | No |
Position motor cover | Standard |
Product Name Description | Reciprocating compressor HG |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 76 mm |
Thermal protection thermostat | No |
계열 | HG/HA compressors |
기밀보호 등급 | IP 65 |
기술 | Semi-hermetic suction gas cooled |
냉매 | R22 |
너비 [mm] | 648 mm |
모터 보호 | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
상 | 3 |
상표 | BOCK |
색깔 | Blue (standard) |
승인 표준 | No |
실린더 | 8 |
오일의 종류 | BOCKlub A46 |
유형 명칭 | HG88e/3235-4 S |
제품군 | Semi-hermetic compressors |
총 높이 [mm] | 656 mm |
컴프레서 전원 공급 장치[V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
토출 연결 사이즈 [in] | 2 1/8 in |
토출 연결 비고 | Standard |
토출 연결 비고 | Soldering |
토출 연결 비고 | Standard |
토출 연결 비고 | Soldering |
형식 | HG88e |
흡입 연결 사이즈 [in] | 3 1/8 in |
Anti-vibration pads | No |
Capacity regulator | No |
Discharge connection size [mm] | 54 mm |
Frequency [Hz] | 50 |
Hot gas temperature sensor | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intermediate flange/adapter | No |
Legacy BOCK ID | 14295 |
Length (mm) | 943 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | HG88e/3235-4 S |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil pressure safety switch | No |
Oil service valve | No |
Oil sump heater | No |
Oil temperature sensor | No |
Position motor cover | Standard |
Product Name Description | Reciprocating compressor HG |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 76 mm |
Thermal protection thermostat | No |
계열 | HG/HA compressors |
기밀보호 등급 | IP 65 |
기술 | Semi-hermetic suction gas cooled |
냉매 | R22 |
너비 [mm] | 648 mm |
모터 보호 | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
상 | 3 |
상표 | BOCK |
색깔 | Blue (standard) |
승인 표준 | No |
실린더 | 8 |
오일의 종류 | BOCKlub A46 |
유형 명칭 | HG88e/3235-4 S |
제품군 | Semi-hermetic compressors |
총 높이 [mm] | 656 mm |
컴프레서 전원 공급 장치[V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
토출 연결 사이즈 [in] | 2 1/8 in |
토출 연결 비고 | Standard |
토출 연결 비고 | Soldering |
토출 연결 비고 | Standard |
토출 연결 비고 | Soldering |
형식 | HG88e |
흡입 연결 사이즈 [in] | 3 1/8 in |