BOCK, FX4, Open Type Compressor

097B12086

Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 12086

제품 세부정보

총 중량 60.4 Kilogram
순중량 51 Kilogram
Volume 180.18 Liter
EAN 5715162578308

 

Capacity regulator No
Clutch type No
Contain batteries No
Description Compressor FX4
Discharge connection size [mm] 28 mm
Family F Compressors
Flywheel No
Frequency Hz w/o motor
In scope of WEEE No
Legacy BOCK ID 12086
Length (mm) 456
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number FX4
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Start Unloader No
Suction connection size [mm] 35 mm
Thermal protection thermostat No
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
기술 Open Type Compressor
냉매 R134a
R404A
R407C
너비 [mm] 307 mm
상표 BOCK
색깔 Blue (standard)
승인 표준 No
실린더 4
오일의 종류 BOCKlub E55
유형 명칭 FX4
제품군 Open type compressors
제품명 Reciprocating compressor F
총 높이 [mm] 432 mm
컴프레서 전원 공급 장치[V] w/o motor
토출 연결 사이즈 [in] 1 1/8 in
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Soldering
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Soldering
형식 FX4
흡입 연결 사이즈 [in] 1 3/8 in

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality