BOCK, FX3, Open Type Compressor

097B12085

Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 12085

제품 세부정보

총 중량 37.6 Kilogram
순중량 28 Kilogram
Volume 65.565 Liter
EAN 5715162578315

 

Clutch type No
Description Compressor FX3
Discharge connection size [mm] 22 mm
Family F Compressors
Flywheel No
Frequency Hz w/o motor
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy BOCK ID 12085
Length (mm) 315
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number FX3
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Start Unloader No
Suction connection size [mm] 28 mm
Thermal protection thermostat No
기술 Open Type Compressor
냉매 R134a
R404A
R407C
너비 [mm] 200 mm
상표 BOCK
색깔 Blue (standard)
승인 표준 No
실린더 2
오일의 종류 BOCKlub E55
유형 명칭 FX3
제품군 Open type compressors
제품명 Reciprocating compressor F
총 높이 [mm] 400 mm
컴프레서 전원 공급 장치[V] w/o motor
토출 연결 사이즈 [in] 7/8 in
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Soldering
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Soldering
형식 FX3
흡입 연결 사이즈 [in] 1 1/8 in

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality