BOCK, F76/1570, Open Type Compressor

097B11572

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub A46, Legacy BOCK ID: 11572

제품 세부정보

총 중량 234.1 Kilogram
순중량 219.5 Kilogram
Volume 448.38 Liter
EAN 5715162578742

 

Capacity regulator No
Clutch type No
Contain batteries No
Description Compressor F76/1570
Discharge connection size [mm] 42 mm
Elevated base plate No
Family F Compressors
Flywheel No
Frequency Hz w/o motor
In scope of WEEE No
Legacy BOCK ID 11572
Length (mm) 650
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number F76/1570
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 54 mm
Thermal protection thermostat No
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
기술 Open Type Compressor
냉매 R22
너비 [mm] 571 mm
상표 BOCK
색깔 Blue (standard)
승인 표준 No
실린더 6
오일의 종류 BOCKlub A46
유형 명칭 F76/1570
제품군 Open type compressors
제품명 Reciprocating compressor F
총 높이 [mm] 584 mm
컴프레서 전원 공급 장치[V] w/o motor
토출 연결 사이즈 [in] 1 5/8 in
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Soldering
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Soldering
형식 F76
흡입 연결 사이즈 [in] 2 1/8 in

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality