Thermal actuators, TWA-A, RA, Supply voltage [V] AC: 24, NO, 0.950 m

088H3111

TWA-A NO 24V

제품 세부정보

총 중량 0.134 Kilogram
순중량 0.12 Kilogram
Volume 0.38 Liter
EAN 5702420050201

 

China RoHS compliance Out of scope
Description TWA-A NO 24V
End-switch No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Frequency range [Hz] [Max] 60 Hz
Frequency range [Hz] [Min] 50 Hz
IP 보호 클래스 IP41
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd
SCIP 서류 제품 이름 Thermal wax actuator (TWA)
UNSPSC 코드 40101801
Valve function NO
공급 전압 [V] AC 24 V
연결유형 RA
연결의 크기 RA
전력 소비 [W] 2 W
제품군 Thermal actuators
케이블 길이 [m] 0.95 m
포장수량의 유형 48 pc
형식 TWA-A

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality