Safety Thermostats, ST-2

087N1051

Safety thermostat ST-2

제품 세부정보

총 중량 0.458 Kilogram
순중량 0.458 Kilogram
Volume 2.025 Liter
EAN 5702421715024

 

Cable entry Pg 20
Contact inductive load [A] 2.5 A
Contact ohmic load [A] 10 A
Contact three-phase load [A] 7 A
Contain batteries No
Cut-out accuracy [K] [Max] 6 K
Cut-out accuracy [K] [Min] 0 K
Description Safety thermostat ST-2
Differential STB [K] 12 (+/- 3)
Differential TR [K] 4 (+/- 1)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Grade of enclosure IP40
Permissible media District heating/cooling circulation water
Pressure nominal [bar] 10 bar
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reset temperature difference STB 수동
Reset temperature difference TR 자동
Safety limiter STB [°C] 95 °C
SCIP 서류 번호 b414887a-bb9d-4dce-b6ec-81742d8d7673
SCIP 서류 제품 이름 Safety thermostats ST-1 and ST-2
Sensor temperature [°C] [Max] 130 °C
Storage temperature [°C] [Max] 80 °C
Storage temperature [°C] [Min] -15 °C
Temperature sensor diameter [mm] 9 mm
Temperature sensor length [mm] 100 mm
Thermostat TR setting [°C] [Max] 90 °C
Thermostat TR setting [°C] [Min] 30 °C
Transport temperature [°C] [Max] 80 °C
Transport temperature [°C] [Min] -15 °C
라벨 제품 Yes
마운팅 방향 No restriction
센서 연결 R ½
센서 포켓 재질 Brass Ms 58/copper
온도 센서 갯수 2
접점 Ag 1000/1000
제품군 Safety Thermostats
주변 온도 [°C] [최대] 80 °C
형식 ST-2

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality