ECA 32

087H3202

ECA 32

제품 세부정보

총 중량 0.119 Kilogram
순중량 0.096 Kilogram
Volume 0.486 Liter
EAN 5710104028651

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ECA 32
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE Yes
Mounting version In base part
Pulse frequency [Hz] [Max] 100 Hz
Pulse frequency [Hz] [Min] 5 Hz
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Relay output inductive load [A] 2 A
Relay output ohmic load [A] 4 A
SCIP 서류 번호 82b75cb6-b771-4e89-9eca-774760d490ce
SCIP 서류 제품 이름 ECA 32 087H3202
Storage temperature [°C] [Max] 70 °C
Storage temperature [°C] [Min] -40 °C
Transport temperature [°C] [Max] 70 °C
Transport temperature [°C] [Min] -40 °C
UK RoHS compliance Out of scope
제품군 Acc - Electronic contr
주변 온도 [°C] [최대] 55 °C
주변 온도 [°C] [최소] 0 °C
형식 ECA 32

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality