ECA 30

087H3200

ECA 30

제품 세부정보

총 중량 0.222 Kilogram
순중량 0.14 Kilogram
Volume 1.317 Liter
EAN 5710104012988

 

Bus cable length [m] 20 m
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ECA 30
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Grade of enclosure IP20
In scope of WEEE Yes
Mounting version Vertically, on wall or in panel cut-out
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP 서류 번호 20541446-5107-481f-bbe6-43d1f3dd4db4
SCIP 서류 제품 이름 ECA 30, 31
Storage temperature [°C] [Max] 70 °C
Storage temperature [°C] [Min] -40 °C
Transport temperature [°C] [Max] 70 °C
Transport temperature [°C] [Min] -40 °C
UK RoHS compliance Out of scope
승인 CE
승인 표준 EMC-Directive: 2004/108/EC
Emission: EN 61000-6-3:2007
Immunity: EN 61000-6-1:2007
LVD directive 2006/95/EC
전력 소비 [W] 1 W
제품군 Acc - Electronic contr
주변 온도 [°C] [최대] 55 °C
주변 온도 [°C] [최소] 0 °C
형식 ECA 30

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality