Energy meters, For product type: Generic across portfolio, Tail Piece DN25 G1 1/4"-R1" PN25 130°C pair

087G6073

Product Type: Accessories

제품 세부정보

총 중량 0.438 Kilogram
순중량 0.407 Kilogram
Volume 0.347 Liter
EAN 5710104061368

 

China RoHS compliance Yes
Connection types Thread
Description Tail Piece DN25 G1 1/4"-R1" PN25 130°C pair
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
For product type Generic across portfolio
In scope of WEEE Yes
Pressure nominal [bar] 25 bar
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 f94a8610-7c2e-409d-b7dc-b26c5fc310be
SCIP 서류 제품 이름 Entrance HM accessories - screwing set 120°C
Type of accessories Fittings PN25 130°C
UK RoHS compliance Yes
연결의 크기 R 1 x G 5/4 B
제품군 Energy meters
직경 [mm] 32 mm
패킹 수량 2
포장 형식 싱글 팩
형식 Accessories

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality