ESMB-12, Pt 1000

087B1184

ESMB-12, Pt 1000 Universal sensor

제품 세부정보

총 중량 0.086 Kilogram
순중량 0.08 Kilogram
Volume 0.225 Liter
EAN 5702421064566

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ESMB-12, Pt 1000 Universal sensor
Electrical connections terminals 2-wire cable (2 x 0,2 mm2)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Grade of enclosure IP54
Mounting version For pipe or flat surface or in pocket
REACH 후보 목록 물질 No
Temperature sensor diameter [mm] 5.7 mm
Temperature sensor length [mm] 45 mm
Temperature sensors type Pt 1000
Time constant 20 s
라벨 제품 Yes
매질 온도 [°C] [최대] 100 °C
매질 온도 [°C] [최소] 0 °C
본체재료 스테인레스강
제품군 Sensors
형식 ESMB-12

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality