ECA 99, Supply voltage [V] AC: 24, Output voltage [V] AC: 24

087B1156

ECA 99 TRANSFORMER 24 V

제품 세부정보

총 중량 1.047 Kilogram
순중량 1.034 Kilogram
Volume 0.697 Liter
EAN 5702421640470

 

Contain batteries No
Description ECA 99 TRANSFORMER 24 V
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Mounting version 230 V a.c. Mains supply
REACH 후보 목록 물질 No
Storage temperature [°C] [Max] 70 °C
Storage temperature [°C] [Min] -40 °C
Transport temperature [°C] [Max] 70 °C
Transport temperature [°C] [Min] -40 °C
공급 전압 [V] AC 24 V
라벨 제품 Yes
제품군 Acc - Electronic contr
주변 온도 [°C] [최대] 50 °C
주변 온도 [°C] [최소] 0 °C
출력 전압 [V] AC 24 V
형식 ECA 99

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality